휠 125 mm
Novatech
주문 번호:
199833303
EAN:
4031582332056
제품 번호:
FTP 125x50-Ø20 HL54
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 지름 125mm, 트레드 폭 50mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 54mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 지름 125mm, 트레드 폭 50mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 54mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 베어링은 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1100kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 550kg, 시속 4km에서 660kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.