메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 100mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 단단한 고무 검은색 트레드 재질로 제작되었으며, 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 150kg이고, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PVR100x35-Ø12 HL44,4
EAN
4031582442403
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.23 kg
제품명
Puretech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 검은색
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료