메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디로 제작된 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8.3mm입니다. 트레드는 열가소성 고무 재질로 제조되어 내구성과 접지력을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 250kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015
EAN
4031582410549
S4 자재 번호
199063522
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
250 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.24 kg
제품명
Supratech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
65 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
8.3 mm
허브 길이
45 mm
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
차체 너비
35 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴