휠 100 mm
Novatech
주문 번호:
199830926
EAN:
4031582324525
제품 번호:
ITP 100x40-Ø15 HL40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 40mm이고 액슬 구멍의 지름은 15mm입니다. 트레드는 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 40mm이고 액슬 구멍의 지름은 15mm입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다.