메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 알루미늄 바디에 탄성 타이어를 장착한 구조입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 허브 길이는 49mm, 액슬 구멍 직경은 8mm입니다. 트레드 폭은 40mm이고 검은색 가솝 재질의 탄성 타이어로 마감되어 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
IEP 100x40 HL49 asm.
EAN
4031582319675
S4 자재 번호
199043125
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.52 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
68 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 검은색, 가황
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
49 mm
트레드 폭
40 mm
직경
100 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
메탈릭
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴