휠 100 mm
Novatech
주문 번호:
199832176
EAN:
4031582329360
제품 번호:
FTP 100x40-Ø15 HL40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 외경 100mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 40mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 직경은 15mm이며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 트레드는 폴...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 외경 100mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 40mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 직경은 15mm이며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 있어 내구성과 안정성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 700kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 350kg, 시속 4km/h에서 420kg으로 설정되어 있습니다. 이러한 사양은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 보장하도록 설계되었습니다.