메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 재질의 휠로서, 100mm의 외경과 25mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 14mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드는 내구성이 우수한 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링(RS/2RS)이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 420kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 170kg, 시속 4km에서 210kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
S4 자재 번호
199830222
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
210 kg
6km/h에서의 적재 용량
170 kg
정지 중 하중용량
420 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.48 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
14 mm
트레드 폭
25 mm
직경
100 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링(RS/2RS)
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)