메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 및 철로 제조된 견고한 본체에 40mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 100mm이며, 허브 길이는 40mm, 액슬 구멍 직경은 25mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 400kg, 시속 4km/h에서 500kg으로 사양됩니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETP 100x40-Ø25 HL40
EAN
4031582318869
S4 자재 번호
199828816
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
500 kg
6km/h에서의 적재 용량
400 kg
정지 중 하중용량
1000 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.75 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6205
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
40 mm
트레드 폭
40 mm
직경
100 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)