휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea low height
주문 번호:
990771415
EAN:
4031582370782
제품 번호:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea low height는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 의료, 산업 및 연구 환경에서 장비와 가구를 안정적으로 이동시키고 위치를 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅 타입은 볼트홀로, 장비 또는 가구의 하부 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Linea low height는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 의료, 산업 및 연구 환경에서 장비와 가구를 안정적으로 이동시키고 위치를 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅 타입은 볼트홀로, 장비 또는 가구의 하부 프레임에 볼트를 이용해 견고하게 체결할 수 있어 설치 작업이 간단합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 방향 전환 시 부드럽고 정확한 스위블 동작을 보장합니다. 휠은 직경 75 mm 규격으로 구성되며, 베어링은 정밀 볼 베어링 구조를 채택하여 마찰을 최소화합니다. 트레드는 폴리우레탄 재질을 주입 방식으로 성형하여 소음과 진동을 줄이고 바닥 손상을 방지하며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 78 mm로, 낮은 설치 높이가 요구되는 병원 장비, 치료용 의자 및 좁은 공간의 이동 시스템에 적합합니다. 정적 하중 용량은 180 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 90 kg으로 정의됩니다. 정적 하중은 휠이 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 중량을 의미하고, 동적 하중은 이동 중에 허용되는 중량을 나타냅니다. 따라서 실제 적용 시에는 장비 총중량, 이동 속도 및 바닥 상태를 고려하여 하중 여유를 충분히 확보하고, 캐스터 개수에 따라 하중을 분산 설계하는 것을 권장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
견고한 하우징
고하중 및 낮은 높이에 적합한 이중 바퀴 캐스터
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡