메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구 및 사무용 가구 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 형식으로 구성되어 있어 해당 규격의 가구 부품에 간편하게 체결할 수 있으며, 설치 작업의 효율성을 높여줍니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 스템 및 회전 기능을 담당하는 스위블 베어링이 적용되어 캐스터가 진행 방향에 따라 원활하게 회전하도록 구현되었습니다. 휠은 직경 75 mm 규격으로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 내장하여 휠의 회전 동작을 지지합니다. 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재를 적용하였고, 휠 차체는 폴리아미드로 제작되어 하우징과 동일한 재료 체계를 공유합니다. 제품의 전체 높이는 77 mm이며, 이 치수를 기준으로 가구 설계 시 높이 및 간섭 여부를 사전에 검토할 수 있습니다. 하중 사양으로 정하중은 100 kg이며, 이동 중 적용되는 동하중은 3 km/h의 속도 조건에서 50 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 100 kg까지 지지할 수 있으나, 주행 중에는 50 kg 이하의 하중으로 사용하는 것이 바람직하며, 실제 적용 시 하중 분포와 주행 속도를 고려하여 캐스터의 수량과 배치를 결정하는 것이 권장됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
EAN
4031582311259
S4 자재 번호
990074620
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
54 mm
3km/h에서의 적재 용량
50 kg
정지 중 하중용량
100 kg
총높이
77 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.13 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
흰색 알루미늄(유사 RAL9006)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
20 mm
회전 간섭
174 mm
오프셋
30 mm
회전 반경
87 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
8 mm
직경
75 mm
차체 너비
8 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
트레드 색상
흰색 알루미늄(유사 RAL9006)
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
흰색 알루미늄(유사 RAL9006)
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

Stylea 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 갖추고 있으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 직경 75mm의 폴리아미드 바디로 구성되어 있으며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리아미드 소재를 사용합니다. 휠의 베어링은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 방식으로 설계되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 77mm이며, 정적 하중 용량은 100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 50kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 실내 가구 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg