메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 연결부를 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리프로필렌 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 베어링 구조를 통해 안정적인 360도 회전 성능을 제공합니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장하고, 열가소성 고무 트레드 재질과 폴리프로필렌 본체로 구성되어 내구성과 안정성을 확보합니다. 제품의 전체 높이는 58mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
AA25PJI050B10 11x20 TFR
EAN
4031582399943
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
58 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.09 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
126 mm
회전 반경
63 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
10 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 50 mm
Lumina
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042

Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치되며, 폴리프로필렌 재질로 제조된 스템과 회전 베어링을 갖춘 하우징으로 구성되어 있습니다. 이 캐스터의 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제작되었고, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 만들어져 내구성과 경량성을 동시에 확보하고 있습니다. 제품의 전체 높이는 56mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg으로 설정되어 있습니다. Lumina 회전 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었으며, 안정적인 이동성과 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg
회전 캐스터 50 mm
Lumina
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 부착 방식을 특징으로 하며, 폴리프로필렌 재질로 제조된 하우징에 스템, 회전 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 지지되고, 열가소성 고무 트레드 재질과 폴리프로필렌 바디 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 54mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg