메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Mono는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원용 설비, 간호 카트 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로 구성되어 있으며, 이를 통해 가구 또는 장비 본체에 표준 방식으로 체결할 수 있습니다. 하우징은 스템 및 회전 구조로 이루어져 있고, 회전 기능을 담당하는 스위블 베어링이 하우징 내부에 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 하우징 소재는 폴리프로필렌입니다. 휠은 직경 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 안정적인 회전 성능을 확보하였습니다. 트레드 소재는 열가소성 고무이며, 바닥면과 직접 접촉하여 주행 안정성에 기여합니다. 휠 본체 소재는 폴리프로필렌입니다. 제품의 전체 높이는 72 mm로, 설치 공간을 설계할 때 이 수치를 반드시 고려해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 60 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 30 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 60 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 30 kg 이하의 하중으로 사용하는 것이 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
A025PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364606
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
30 kg
정지 중 하중용량
60 kg
총높이
72 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.78 kg
제품명
Mono
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
크롬
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
143.6 mm
오프셋
25 mm
회전 반경
71.8 mm
휠
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
18 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
회전 캐스터 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 chrome

Mono 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치되며, 폴리프로필렌 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있고, 열가소성 고무 재질의 트레드와 폴리프로필렌 재질의 본체로 이루어져 있습니다. 제품의 전체 높이는 72mm이며, 정적 하중 용량은 60kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 30kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg