휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582439526
제품 번호:
2975UAP050P40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있으며, 장비나 구조물의 하부에 고정 체결되어 캐스터 전체를 지지하는 역할을 담당하므로 설치 시 체결면의 평탄도와 볼트 체결 상태를 확인해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환 시 회전 동작이 원활하게 이루어지고 하중이 고르게 분산되도록 구성되었습니다. 휠은 지름 50 mm 규격으로 설계되었고, 정밀 볼 베어링을 내장하여 회전 시 마찰 손실을 줄이고 안정적인 주행 특성을 확보하였습니다. 휠 트레드는 폴리우레탄, 주입 소재로 형성되어 있어 바닥면과의 접촉 상태를 일정하게 유지하며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 반복적인 하중 조건에서도 구조적 강성을 유지할 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 69 mm이며, 설치 공간의 높이 제약이 있는 환경에서도 적용이 가능하도록 이 치수를 기준으로 설계 및 배치 계획을 수립하는 것이 바람직합니다. 하중 사양으로 정하중은 140 kg이며, 이는 정지 상태에서 캐스터 한 개가 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 70 kg으로, 이동 중에는 이 기준 이내로 하중을 관리해야 하며, 정하중과 동하중의 차이를 고려하여 운반물의 무게와 분포를 사전에 검토하는 것이 안전한 사용에 도움이 됩니다.
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화