메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 볼트홀 타입의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 폴리우레탄, 주입 방식의 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 69mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 70kg, 정적 하중 140kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2975UAH050P30-11
EAN
4031582413755
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
53 mm
3km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.29 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
155 mm
오프셋
25 mm
회전 반경
77.5 mm
휠
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
19 mm
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 50 mm
회전 캐스터 50 mm
Agila twin
2970UAH050P30-11

Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 50mm이고, 전체 높이는 69mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 70kg이며, 정적 하중 용량은 140kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg