메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 볼트홀 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰으며, 휠 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계를 구현했습니다. 동하중은 3km/h 속도에서 60kg, 정하중은 120kg을 지지할 수 있어 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2975DIK050P30-10,3
EAN
4031582439595
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
60 kg
적재 용량 정적
120 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.36 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10.3 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
155 mm
오프셋
25 mm
회전 반경
77 mm
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

변형
회전 캐스터 50 mm
회전 캐스터 50 mm
Agila twin
2970DIK050P30-11

Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 50mm이며 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg, 정적 하중 용량은 120kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.

50 mm
69 mm
경하중
50 mm
69 mm
경하중