휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Agila
주문 번호:
990004475
EAN:
4031582301694
제품 번호:
2475PJI050B10-11X31 screwed
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 ...
세부 정보
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 그립 링이 달린 스템과 칼라로 구성되어 있으며, 스템은 장착 대상 프레임이나 장비에 안정적으로 체결되고 칼라는 회전 축과의 정렬을 유지하여 하중이 고르게 전달되도록 돕습니다. 하우징에는 볼 레이스 2회가 적용된 선회 베어링이 내장되어 방향 전환 시 부드럽고 정밀한 회전 동작을 제공하며, 하우징 소재는 강판(중)으로 제작되어 구조적 강성과 내구성을 확보하였습니다. 휠의 지름은 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 축 회전 시의 마찰을 줄였습니다. 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성과 마모 저항성을 고려하였고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 경량성과 성형 안정성을 갖추었습니다. 제품의 전체 높이는 72 mm입니다. 정적 하중 용량은 80 kg으로, 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 40 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서 주행 중 지지 가능한 하중을 나타냅니다. 설계 시 이 두 하중 기준을 구분하여 적용해야 하며, 실제 사용 환경의 속도와 하중 조건이 이 기준을 초과하지 않도록 관리하는 것이 권장됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2475PJI050B10-11X31 screwed
EAN
4031582301694
S4 자재 번호
990004475
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
43 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
72 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.19 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
스템 길이
31 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
41 mm
회전 간섭
164 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
82 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
차체 너비
19 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
제품 갤러리 건너뛰기
관련 상품
회전 캐스터 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31
Agila 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현합니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 103mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 120kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
75
mm
103
mm
75
kg
75
mm
103
mm
75
kg