메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Galea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있어 우수한 주행성과 내구성을 제공하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 162mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5075PJP125P30-10
EAN
4031582379402
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
66 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.56 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
258 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
129 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Galea
5070PJP125P30-10

Galea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있어 의료 및 서비스 분야에서 안정적인 이동성을 제공합니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5071PJP125P30-10

Galea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 몸체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링이 내장되어 우수한 구름성을 보장하며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 162mm로 설계되어 다양한 용도에 적합합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 의료 및 서비스 장비에 최적화되어 있습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5077PJP125P30-10

Galea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 162mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg