메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Galea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 주행감을 제공하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 162mm로 설계되어 다양한 장비에 적용 가능합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5075PJH125P30-12
EAN
4031582379341
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
66 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.54 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
12 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
258 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
129 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 125 mm
Galea
5070PJH125P30-12

Galea 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅으로 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 직경 125mm의 열가소성 고무 트레드를 갖춘 폴리프로필렌 바디로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 전체 높이는 162mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 샤워 의자 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

Galea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5077PJH125P30-12

Galea는 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 볼트홀 타입의 연결 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제조되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 선회 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 125mm의 규격으로 설계되었으며, 플레인 베어링을 사용하고 열가소성 고무 재질의 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 마찰력을 확보했습니다. 전체 높이는 162mm로 설정되어 있어 다양한 장비에 적합한 설치가 가능합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg으로 설정되어 있습니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 의료 및 식음료 산업 분야의 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg