메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stora는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 육각 넉스레드 스템, 상단, 리벳으로 고정됨 육각형 볼트넥 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리우레탄 주입 본체와 트랙 있는 더블 플랜지 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 80kg(속도 3km/h), 정적 하중 160kg을 지원하며, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2875QMP125S74 TFR
EAN
4031582389807
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.93 kg
제품명
Stora
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단, 리벳으로 고정됨 육각형 볼트넥
스템 길이
15 mm
하우징
Fork 외형
특수 기능
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
270 mm
오프셋
40 mm
나사산 직경
12 mm
휠
트레드의 경도(D)
59 Shore D
차체 재질
폴리우레탄 주입
트레드 재질
트랙 있는 더블 플랜지
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
독특한 형태
브레이크 슈가 통합된 하우징
통로에서 안전한 작동
무빙워크에서 안정적인 고정을 위한 스탠딩 기능 또는 플랜지 휠
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
효율적인 자동 세척
자동 셀프 클리닝 트랙이 있는 통로 캐스터