메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Galea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 구조로 구성되어 있어 장착 대상에 직접 고정하여 사용할 수 있으며, 설치 시 연결 부위의 체결 상태를 확인해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 내장되어 있어 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 열가소성 고무 트레드와 폴리프로필렌 바디로 구성되고, 축 지지 방식으로 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이며, 설치 공간과 장착 높이를 산정할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 정하중 용량은 200 kg이며, 정지 상태에서 이 한계를 초과하는 하중이 가해지지 않도록 관리해야 합니다. 동하중 용량은 100 kg이며, 이는 3 km/h 속도에서 적용되는 기준값입니다. 따라서 이동 중에 가해지는 하중이 동하중 기준을 넘지 않도록 사용 조건을 설정하고, 사용 전 장착 상태와 하중 조건을 점검하는 것이 바람직합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5075PJH100R05-22x40
EAN
4031582379242
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
66 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
139 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.59 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
256 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
128 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 100 mm
Galea
5070PJH100R05-22x40 TRP

Galea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅 타입으로 설계되었으며, 폴리아마이드 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 열가소성 고무 트레드 재질로 제작되었고 폴리프로필렌 바디로 구성되어 있습니다. 플레인 베어링이 적용되어 휠의 회전을 부드럽게 지원합니다. 전체 높이는 139mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 그리고 샤워 의자 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg