메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Kappa 회전식 캐스터는 토탈락 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 강판 무거움 바디에 탄성 타이어 비표시 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 직경 160mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 205mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 540kg, 6km/h에서 450kg이고 정적 하중 용량은 900kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9682SFP160P63 CL67
EAN
4031582367041
S4 자재 번호
990838225
핵심 속성
하우징 유형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드
전체 너비
116 mm
4km/h에서의 적재 용량
540 kg
6km/h에서의 적재 용량
450 kg
정지 중 하중용량
900 kg
총높이
205 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
4.33 kg
제품명
Kappa
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
111 mm
회전 간섭
280 mm
오프셋
58 mm
회전 반경
140 mm
휠
트레드의 경도(A)
67 Shore A
차체 재질
강판, 무거움
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
회색 / 표시 없음
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
고정된 장착 플레이트
너트 및 볼트 킹핀으로 고정된 장착 플레이트
견고한 구조
최대 하중을 위한 고체 강철판
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
내구성 있는 표면
혹독한 조건에서도 긴 수명을 보장하는 고품질 아연 도금
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 이중 볼 레이스
경화된 이중 볼 레이스 2개가 탁월한 안정성 보장
유연한 잠금 기능
하나의 캐스터에서 두 개의 독립 작동 시스템 사용
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø160

캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.67 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 회전 부분을 효과적으로 보호하며, 작업 환경에서 캐스터가 의도하지 않게 움직이는 것을 방지합니다. 견고한 구조로 제작되어 장시간 사용에도 내구성을 유지하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 설치가 간편하고 유지보수가 용이하여 산업용 및 상업용 환경에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Kappa
9680SFP160P63 CL67

Kappa 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 중부하용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 회전 베어링으로 사용하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 강판 무거움 몸체에 탄성 타이어 비표시 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 205mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 540kg, 6km/h에서 450kg이고, 정적 하중 용량은 900kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Kappa
9681SFP160P63 CL67

Kappa 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 강판 무거움 본체에 탄성 타이어 비표시 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 직경 160mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 205mm이며, 하중 용량은 정적 하중 900kg, 동적 하중은 4km/h에서 540kg, 6km/h에서 450kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Kappa
9688SFP160P63 CL67

Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 주철 또는 단조철의 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링으로 지지되고 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 205mm이며, 정적 하중 용량은 900kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 450kg, 시속 4km에서 540kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg