메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 이동 및 위치 고정 요구에 대응하도록 설계된 제품입니다. 설치부는 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 장비 구조물이나 운반 장치의 프레임에 안정적으로 고정할 수 있으며, 하중 전달 경로를 단순하게 유지하여 장착 작업의 효율성을 높입니다. 하우징은 회전 베어링을 기준으로 설계되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 회전 안정성과 하중 분산 성능을 확보하고 장시간 사용 환경에서도 일정한 회전 특성을 유지합니다. 하우징 재질은 강판으로, 매우 무거움 등급의 사용 조건을 고려한 구조 강도를 갖추고 있습니다. 휠은 직경 160 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 마찰 손실을 최소화하고 원활한 회전을 제공합니다. 트레드는 폴리우레탄(주조) 소재로 마모 저항성과 바닥면 보호 특성을 고려하였으며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 강성의 균형을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 200 mm이며, 설치 공간을 확보할 때 이 치수를 기준으로 바닥면과 장비 하부 간 간섭 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다. 정하중 용량은 1100 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 440 kg, 4 km/h에서 550 kg으로 규정되어 있습니다. 즉 이동 속도가 낮을수록 더 큰 동하중을 지지할 수 있으므로, 실제 운용 시에는 하중 조건과 주행 속도를 함께 검토하여 적정 사양을 선정하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
468BITP160P63 soft cv
EAN
4031582398410
S4 자재 번호
990860900
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
550 kg
6km/h에서의 적재 용량
440 kg
정지 중 하중용량
1100 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
3.71 kg
제품명
Zeta reverse
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
322 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
161 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
트래픽 회색 A(RAL7042)
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
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강판 재질에 무거움 처리가 된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링이 장착된 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1100kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 440kg, 시속 4km에서 550kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계되었습니다.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장착면에 대한 고정이 간단하며, 캐스터 상부에서 전달되는 하중을 하우징으로 안정적으로 전달하는 역할을 합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 구조적 강성과 내구성을 확보하였으며, 회전부를 지지하는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 방향 전환 시 원활한 선회 동작을 구현합니다. 휠은 지름 160 mm 규격으로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 낮추고 안정적인 주행 성능을 제공합니다. 트레드는 주조 폴리우레탄 소재로 마모에 강하고 바닥면 보호에 유리하며, 휠 본체는 알루미늄 소재로 제작되어 하우징과의 조합에서 균형 잡힌 구조를 이룹니다. 제품의 전체 높이는 200 mm로, 설치 공간과 장비의 높이 조건을 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 정하중 용량은 1100 kg이며, 동하중 용량은 속도에 따라 달라지므로 운용 조건에 맞춰 검토가 필요합니다. 시속 6 km/h에서는 440 kg, 시속 4 km/h에서는 550 kg의 하중을 지지할 수 있습니다. 정하중과 동하중 사양을 함께 고려하면 실제 적용 시 안전 여유를 충분히 확보할 수 있습니다.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Zeta는 토카락 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 높은 신뢰성과 안정적인 하중 지지 성능이 요구되는 다양한 응용 분야에 적용하도록 설계되었습니다. 본 제품은 중량물 이동 시 방향 전환성과 주행 안정성을 동시에 확보하도록 구성되어 있습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 설치 면에 견고하게 고정할 수 있으며, 장비 프레임과의 결합 안정성을 고려한 형태입니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링 구조를 갖추고 있어 휠 어셈블리가 방향 전환 시 원활하게 회전하도록 지지합니다. 하우징 재질은 강판, 매우 무거움 등급으로 적용되어 반복적인 하중 조건에서도 구조적 강성과 내구성을 확보합니다. 휠은 직경 160 mm이며 정밀 볼 베어링을 적용하여 마찰을 줄이고 회전 정밀도를 높였습니다. 트레드 소재는 폴리우레탄, 주조 방식으로 제작되어 바닥면 접지 성능과 내마모성을 제공하며, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 구조 강도의 균형을 맞춥니다. 베어링 상태는 유지보수 시 주기적으로 점검하는 것이 권장됩니다. 전체 높이는 200 mm로 설치 공간이 제한된 장비에도 적용하기 용이한 규격입니다. 정하중 용량은 1100 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 440 kg, 4 km/h에서 550 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 운행 속도에 따른 허용 하중을 사전에 확인하고, 정하중과 동하중 조건을 구분하여 설계 및 운용 계획에 반영해야 합니다. 실제 적용 시에는 바닥 상태, 주행 빈도 및 충격 하중을 함께 고려하여 여유 계수를 설정하는 것이 바람직합니다.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1100kg으로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 440kg, 시속 4km에서 550kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되며, 높은 신뢰성과 내구성이 요구되는 환경에서 우수한 성능을 발휘합니다.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Zeta reverse은 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 중량물 이송과 정밀한 방향 제어가 요구되는 환경을 위해 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 형태의 플레이트 방식인 직상각형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 바닥 구조물에 안정적으로 체결할 수 있습니다. 하우징은 강판 프레스 방식의 강판 소재를 기본으로 하며, 회전부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 360도 자유 회전과 원활한 방향 전환을 지원합니다. 휠은 직경 160 mm 규격으로, 트레드 소재는 폴리우레탄과 고무 계열의 주조 소재가 사용되며, 바퀴 본체는 알루미늄 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하였습니다. 휠 베어링에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 마찰을 최소화하고 저소음 주행을 실현합니다. 제품의 전체 높이는 200 mm이며, 설치 공간과 장비 높이 설계 시 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 정하중은 1,100 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 440 kg, 속도 4 km/h에서 550 kg으로 명시되어 있어 운행 속도에 따라 허용 하중을 확인한 후 적용해야 합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg