메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링 구조로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 안정적인 구동이 가능하고, 직경은 80mm입니다. 전체 높이는 108mm로 설계되어 다양한 응용 분야에 적합한 컴팩트한 구조를 갖추고 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 300kg, 동적 하중 150kg(4km/h 속도 기준)으로 우수한 성능을 발휘하며, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 광범위한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3477UOO080P30-13
EAN
4031582306125
S4 자재 번호
990064317
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
75 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
150 kg
적재 용량 정적
300 kg
총높이
108 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.77 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
242 mm
오프셋
44.5 mm
회전 반경
121 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
34 mm
직경
80 mm
차체 너비
34 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 표준 축에 적합합니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용합니다. 하중 용량은 정적 하중 250kg, 동적 하중 125kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 우수한 내구성을 제공합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용 가능한 범용성을 갖춘 제품입니다.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 80 mm
회전 캐스터 80 mm
Alpha
3470UOO080P30-13

Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 80mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 4km/h), 정적 하중 300kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 80 mm
회전 캐스터 80 mm
Alpha
3470UOO080P30-13

Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 80mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 4km/h), 정적 하중 300kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg