메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 설계된 제품입니다. 상단 연결부는 정사각형 플레이트 형식의 피팅으로 구성되어 있으며, 카트 프레임에 볼트 방식으로 체결하여 안정적인 고정 상태를 유지하도록 설계되었습니다. 하우징은 스테인리스 스틸 중형 소재로 제작되었고, 방향 전환을 원활하게 지원하는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작의 정밀도와 내구성을 높였습니다. 휠은 직경 75 mm이며, 바닥면과 접촉하는 트레드 소재로 열가소성 고무를 사용해 접지 특성을 확보하였습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌으로 성형되어 경량성과 내화학성을 동시에 갖추었고, 휠 축부에는 플레인 베어링을 적용하여 회전 마찰을 낮게 유지합니다. 제품의 전체 높이는 100 mm로, 카트의 하부 설치 공간을 고려한 치수로 설계되었습니다. 하중 사양으로 정하중은 150 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 75 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 150 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 동하중 기준인 75 kg 이하로 운용하는 것을 권장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
7477PJO075P40
EAN
4031582351033
S4 자재 번호
990036682
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
43 mm
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
총높이
100 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.32 kg
제품명
Agila stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
6.3 mm
플레이트 홀 길이(최대)
48 mm
플레이트 홀 길이(최소)
38 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
38 mm
플레이트 길이
60 mm
플레이트 너비
60 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 중형
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
43 mm
회전 간섭
162 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
81 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 75 mm
회전 캐스터 75 mm
Agila stainless
7470PJO075P40

Agila stainless 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 내마모성을 제공하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg