토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582428247
제품 번호:
2977POO75P30-10,3
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 중량물의 이동과 고정이 함께 요구되는 산업 및 서비스 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 장비 또는 운반대의 하부 프레임에 볼트로 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila twin은 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 중량물의 이동과 고정이 함께 요구되는 산업 및 서비스 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 장비 또는 운반대의 하부 프레임에 볼트로 체결하여 설치할 수 있으며, 체결 상태를 일정하게 유지하여 설치 면의 안정성을 확보할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었고, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 캐스터가 회전 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 구조는 방향 전환 시 회전 저항을 줄이고 주행 중 조향 동작을 원활하게 유지하는 데 기여합니다. 휠은 직경 75 mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하고 있습니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 제작되었고, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 본체와 접지면의 재질 일체성을 유지합니다. 제품의 전체 높이는 99 mm로, 낮은 프로파일 설계를 통해 설치 공간이 제한된 환경에서도 장비 하부에 무리 없이 장착할 수 있습니다. 하중 사양으로서 정적 하중 용량은 200 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 200 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 동적 하중 기준인 100 kg 이하로 운용하는 것이 권장됩니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있습니다.
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화