토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila
주문 번호:
990028976
EAN:
4031582403787
제품 번호:
2477PJP075B10-11X31
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계된 이동 부품입니다. ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계된 이동 부품입니다. 피팅은 그립 링이 달린 스템과 칼라 형식으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 고정하여 사용합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었으며 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활하도록 설계되었습니다. 휠은 직경 75 mm이며 정밀 볼 베어링을 장착하고, 트레드는 열가소성 고무, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 103 mm이며, 설계 시 설치 공간과 바닥 면과의 간섭 여부를 이 치수를 기준으로 확인해야 합니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 150 kg이고, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 75 kg입니다. 엔지니어는 시스템 설계 시 정적 하중과 동적 하중을 구분하여 적용해야 하며, 이동 중 발생하는 충격이나 속도 변화가 동적 하중 기준을 초과하지 않도록 관리해야 합니다.
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
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정