토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila
EAN:
4031582340655
제품 번호:
2477DYK075R07-Ø19-21,5
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 원형 형태의 합성 팽창기이며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주시기 바랍니다. 하우징은 강판 및 중 재질로 제작되었고, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활하도록 구성되었습니다. 휠은 직경 75 mm이며 콘 볼 베어링이 적용되어 있고, 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 제작되어 전기 전도성을 갖추고 있으므로 정전기 관리가 필요한 환경에 적합합니다. 휠의 본체는 강판으로 구성되어 구조적 강도를 확보하였습니다. 전체 높이는 103 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 참고하시기 바랍니다. 정하중은 110 kg이며, 3 km/h 속도 기준 동하중은 55 kg으로 규정되어 있으므로, 이동 중 부하가 이 한계를 초과하지 않도록 설계 단계에서 유의하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전