메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현합니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원하여 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3477UFP200P63 TFR
EAN
4031582391039
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
600 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.99 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
115 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
334 mm
회전 반경
167 mm
휠
트레드의 경도(A)
65 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
46 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Alpha
3470UFP200P63 TFR

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성을 제공하며, 휠 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 350kg(속도 4km/h), 정적 하중 700kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Alpha
3478UFP200P63 TFR

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 탄성 타이어 트레드로 구성되어 있으며, 비표시 및 가황 처리된 트레드 소재가 적용되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 원활한 회전 성능을 구현하며, 휠 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 400kg, 정하중 800kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg