토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha
주문 번호:
990005970
EAN:
4031582327595
제품 번호:
3477UFP200P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM 부품, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM 부품, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설치면에 고정되며, 제품 전체를 장비 구조물에 체결하는 기준 인터페이스 역할을 합니다. 하우징은 강판 및 무거움 등급 소재로 제작되어 구조적 강성과 하중 지지 능력을 확보하며, 내부에는 볼 레이스 2회 방식의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활한 회전 동작을 구현합니다. 휠은 직경 200 mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 회전 저항을 줄이고 안정적인 주행 성능을 제공합니다. 트레드는 탄성 타이어 소재이며 비표시, 가황 처리되어 바닥면 충격을 흡수하고 접지 성능을 높입니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 반복 하중 환경에서도 기계적 안정성을 유지합니다. 제품의 전체 높이는 240 mm로, 설치 공간이 제한된 장비에도 적용 가능한 치수로 설계되었습니다. 하중 사양으로 정하중은 800 kg이며, 동하중은 속도 6 km/h에서 250 kg, 속도 4 km/h에서 400 kg으로 규정되어 있습니다. 즉, 이동 속도가 증가할수록 허용 동하중이 감소하므로, 설계 및 운용 단계에서 주행 속도와 적재 하중을 함께 검토해야 합니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴