메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링이 장착되어 있고 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 이 캐스터는 산업용 장비 및 중량물 운반에 적합한 고성능 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8677TOO160P63
EAN
4031582313727
S4 자재 번호
990830191
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
3.08 kg
제품명
Zeta stainless
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
74 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
74 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
322 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
161 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Zeta stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하여 안정적인 작동을 실현합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 800kg, 6km/h 속도에서 640kg의 하중을 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

Zeta stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 160mm 규격입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg이며, 정적 하중 용량은 1600kg을 지원하여 산업용 중량물 운반에 적합한 고성능 캐스터입니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Zeta stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링으로 지지되고 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용하여 일관된 성능을 보장합니다. 전체 높이는 200mm로 설계되어 다양한 응용 환경에 적합한 컴팩트한 구조를 제공합니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg으로 지정되어 있어 운영 속도에 따른 안정적인 성능을 보장합니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 환경에서 요구되는 높은 신뢰성과 안전성을 충족하도록 설계되었습니다.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg