메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 전기적 안전성을 확보했습니다. 휠 직경은 160mm이며 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
S4 자재 번호
990028780
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
135 kg
정지 중 하중용량
270 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.58 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
334 mm
오프셋
60 mm
회전 반경
167 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
40 mm
직경
160 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 제작되어 있습니다. 이 캐스터는 160mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 단단한 고무 검은색으로 제조되어 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 휠의 본체는 강철로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 270kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 135kg입니다. Alpha 고정 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg