메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 산업 분야의 이동 설비에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅 유형은 볼트홀이며, 장비 프레임이나 바닥 구조물에 볼트를 이용해 견고하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 내구성과 구조적 안정성을 확보하였으며, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 베어링 방식은 플레인 베어링이고, 트레드는 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있습니다. 휠 차체 소재는 폴리아미드입니다. 제품의 전체 높이는 155 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 300 kg이고, 동하중은 4 km/h 속도 조건에서 150 kg입니다. 설계 시에는 이 하중 값을 기준으로 안전 여유를 반영하여 적용하시기 바랍니다. 적용 분야는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8477UOO125P30-11
EAN
4031582370249
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.99 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
242 mm
오프셋
40 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Alpha stainless
8470UOO125P30-11

Alpha stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고품질 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하고 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 주행을 실현하며, 직경 125mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 155mm이고, 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 4km/h), 정적 하중 300kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg