메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Galea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 내장하여 부드러운 주행감을 제공하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 162mm로 설계되어 다양한 용도에 적합합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 우수한 내하중 성능을 발휘합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 의료 및 서비스 분야에서 널리 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5077PJH125P30-10
EAN
4031582379099
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
66 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.55 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
258 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
129 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Galea
5070PJH125P30-10

Galea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동이 가능하며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 162mm로 설계되어 다양한 용도에 적합합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도로 활용됩니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5071PJH125P30-10

Galea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있어 의료 및 서비스 환경에서 안정적인 이동성을 제공합니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5075PJH125P30-10

Galea 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 주행감을 제공하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 162mm로 설계되어 다양한 장비에 적용 가능합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 우수한 내하중 성능을 발휘합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg