메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 주행성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 161mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술과 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
S4 자재 번호
990007007
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
98 mm
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
161 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.08 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
98 mm
회전 간섭
334 mm
오프셋
60 mm
회전 반경
167 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 검은색
트레드 폭
37 mm
직경
125 mm
차체 너비
37 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
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
휠 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Puretech 휠은 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 58mm, 액슬 홀 직경 20mm의 사양을 갖추고 있습니다. 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 제공하며, 정적 하중 용량은 270kg, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 135kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Alpha
3470PVR125P63

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 내장하여 우수한 내구성과 구동성을 제공하며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 161mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(4km/h 속도), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 롤러 베어링으로 지지되고 단단한 고무 검은색 트레드 재질로 마감되어 있으며, 폴리프로필렌 재질의 휠 본체로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 161mm입니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h의 속도에서 100kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg