메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 접지력을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 180kg이며, 정적 하중 용량은 360kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3477PJP125P62 65A
EAN
4031582409734
S4 자재 번호
990061826
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
75 mm
4km/h에서의 적재 용량
180 kg
정지 중 하중용량
360 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.14 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
80 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
246 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
123 mm
휠
트레드의 경도(A)
65 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가솔 재질의 트레드를 갖춘 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 44mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 250kg입니다. 이 휠은 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 설계되었습니다.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Alpha
3470PJP125P62 65A

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 180kg이며, 정적 하중 용량은 360kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg