메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 정밀한 이동성과 확실한 고정 기능이 함께 요구되는 산업 및 의료 환경에 적합하도록 설계된 제품입니다. 장착부는 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있어 기존 설비에 대한 적용이 간편합니다. 하우징은 회전 방향 전환을 위한 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 갖추고 있으며, 강판 및 중 재질로 제작되어 반복적인 방향 전환 하중에서도 안정적인 구조 강도를 확보합니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 낮은 회전 저항과 원활한 주행 성능을 제공합니다. 트레드 소재는 주입 성형된 폴리우레탄으로 전기 전도성을 갖추고 있으며, 휠 본체는 폴리아미드 재질에 전기 전도성을 부여하여 정전기 축적을 줄이는 특성을 지닙니다. 제품의 전체 높이는 160 mm이므로, 캐스터 설치 공간과 장비의 바닥 간격을 산정할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 정하중은 200 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동하중은 100 kg으로 규정되어 있으므로, 실제 적용 시 하중 조건과 주행 속도를 함께 검토하여 안전 계수를 확보하는 것이 바람직합니다. 적용 분야는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 환경을 포함합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2477XSP125P30-13
EAN
4031582365276
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.96 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
262 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
131 mm
휠
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Agila
2470XSP125P30-13

Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg