메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
아길라(Agila)는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥 주행과 정위치 고정을 동시에 지원하는 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 캐스터 장착을 위해 볼트홀(볼트 체결형) 방식을 채택하였으며, 장착 시 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판과 철 소재(강판, 중)로 제작되어 구조 강성을 확보하였으며, 360도 회전이 가능한 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하고 안정적입니다. 휠은 직경 125mm이며, 베어링으로 플레인 베어링이 적용되어 마찰을 낮추고 회전 효율을 높였습니다. 트레드는 단단한 고무 비표시(단단한 고무 비표시) 소재로 바닥 손상을 줄이면서도 주행 안정성을 제공하고, 휠 본체는 폴리프로필렌(폴리프로필렌 계열) 소재로 성형되어 경량성과 내구성을 함께 갖추었습니다. 전체 높이는 160mm이며, 설치 공간의 높이 제약을 고려한 설계 기준으로 활용할 수 있습니다. 정하중은 160kg이며, 동하중은 속도 3km/h 조건에서 80kg으로 규정되어 있으므로 실제 적용 시 이동 속도와 하중 조건을 함께 검토해야 합니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2477PIO125P30-13
EAN
4031582365184
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.81 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
262 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
131 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Agila
2470PIO125P30-13

Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 직경 125mm 규격으로 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동이 가능합니다. 전체 높이는 160mm로 설계되어 다양한 응용 분야에 적합합니다. 하중 용량은 동적 하중 80kg(속도 3km/h 조건), 정적 하중 160kg을 지원하여 중간 정도의 하중을 요구하는 산업용 장비 및 운반 기구에 최적화된 성능을 제공합니다.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg