메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성을 높였습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2477DIK125P30-13 TFR
EAN
4031582394474
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.22 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
262 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
131 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
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
휠 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강철 재질의 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 36mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8mm로 표준화되어 있습니다. 콘 볼 베어링을 장착하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Agila
2470DIK125P30-13 TFR

Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg