토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370188
제품 번호:
8477UFD100P30-11
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동성과 위치 고정이 함께 필요한 산업 현장 및 물류 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 바닥이나 장비 프레임에 볼트를 이용해 견고하게 체...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동성과 위치 고정이 함께 필요한 산업 현장 및 물류 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로, 바닥이나 장비 프레임에 볼트를 이용해 견고하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸 스틸, 헤비 소재로 제작되어 구조적 강성을 확보하였으며, 회전 동작을 지지하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위벨 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 롤러 베어링, 스테인리스 방식의 베어링을 사용하여 원활한 회전성을 제공합니다. 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 계열 고무로 구성되어 바닥면 충격을 완화하며, 본체 소재는 폴리아미드입니다. 전체 높이는 128 mm로, 설치 높이에 제약이 있는 장비에도 적용할 수 있습니다. 정하중은 300 kg이며, 4 km/h 속도 조건에서의 동하중은 150 kg입니다. 따라서 설계 시 정하중과 동하중 조건을 구분하여 안전 계수를 반영하는 것이 바람직합니다. 이 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에 활용될 수 있습니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품