메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 산업 현장과 물류 환경에서 바닥 위 이동 장비에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 방식의 볼트홀 타입(볼트홀)으로 구성되어 있으며, 장착면에 볼트를 체결하여 고정하는 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸 스택과 헤비 듀티 구조로 제작되었고, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하게 이루어집니다. 하우징 재질은 스테인리스 스틸 스택과 헤비 듀티 구조를 포함하며, 부식과 세척 환경에 대응할 수 있도록 설계되었습니다. 휠은 직경 100 mm로 제작되었으며, 건식 볼 베어링 부시가 적용되어 회전 마찰을 최소화합니다. 트레드 소재는 고무 또는 내열성 재질로 구성된 두 가지 형태의 제품을 선택할 수 있으며, 휠 본체는 알루미늄 재질로 제작되어 경량화와 내구성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 128 mm이며, 장착 및 설치 공간을 고려하여 설계 치수를 확인할 필요가 있습니다. 정하중은 160 kg이며, 4 km/h 속도 조건에서의 동하중은 80 kg입니다. 이 사양은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지 설비, 기계 제작, 운송 장비 등에 적합하며, 설계 시 하중 조건과 사용 환경을 반드시 검토하시기 바랍니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8477IDG100P30-13
EAN
4031582433005
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
250 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
0.79 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
182 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
91 mm
휠
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
댐핑, 내열성
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
건식 베어링 부시
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴