메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하여 우수한 내열 특성을 나타내며, 건식 베어링 부시가 적용되어 유지보수가 간편합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8477BOG100P30-13
EAN
4031582480429
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
250 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.72 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
182 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
91 mm
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
차축
너트로 고정
베어링
건식 베어링 부시
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 우수한 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 직경 100mm의 고사양 설계로, 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 플라스틱 열경화성 재료로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 128mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 250kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 125kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적으로 활용될 수 있도록 설계되었습니다.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg