토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582494020
제품 번호:
8377IDC100P30-13
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Alpha smart stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 중에는 방향을 원활하게 전환하고 정지 시에는 바닥에 고정하여 장비의 위치를 유지하도록 설계된 제품입니다. 연결부는 볼트홀 방식의 피팅으로 구성되어...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha smart stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 중에는 방향을 원활하게 전환하고 정지 시에는 바닥에 고정하여 장비의 위치를 유지하도록 설계된 제품입니다. 연결부는 볼트홀 방식의 피팅으로 구성되어 있어, 볼트홀에 체결용 볼트를 삽입하는 방식으로 설치 대상 구조물에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸 소재의 헤비 타입으로 제작되어 외부 충격과 부식 환경에 대한 내구성을 확보하였으며, 회전부에는 볼 레이스 2회 구조가 적용되어 방향 전환 시 부드럽고 안정적인 회전 특성을 제공합니다. 휠은 지름 100 mm이며, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 스틸 구성을 적용하여 마찰 손실을 줄이고 장기간 사용에 따른 회전 성능 저하를 최소화하였습니다. 트레드는 댐핑 및 내열성 특성을 갖춘 소재로 제작되어 바닥면 충격을 흡수하고 열에 노출되는 환경에서도 형상 안정성을 유지합니다. 바퀴 본체는 알루미늄 소재로 구성되어 경량성과 구조 강도의 균형을 고려하였으며, 전체 제품 높이는 128 mm로 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에도 적용이 가능합니다. 하중 사양으로 정하중은 160 kg이며, 속도 4 km/h 조건에서의 동하중은 80 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 160 kg까지 지지할 수 있으나, 이동 중에는 동하중 기준인 80 kg을 초과하지 않도록 하중을 분배하고, 주행 속도를 명시된 조건 범위 내로 유지하여 사용하시기 바랍니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴