토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582494204
제품 번호:
8377BOG100P62-TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Alpha smart stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 바닥 위에서 방향을 자유롭게 전환하면서도 위치를 고정해야 하는 이동 장비에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha smart stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 바닥 위에서 방향을 자유롭게 전환하면서도 위치를 고정해야 하는 이동 장비에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 장착면에 평평하게 밀착되며, 설치 시 안정적인 결합 상태를 유지합니다. 하우징은 스윙 베어링으로 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 회전 중 하중을 분산시키고, 방향 전환 시 부드러운 동작을 확보하도록 설계되었습니다. 하우징 재질은 스테인리스 스틸, 헤비로 구성되어 기계적 강도와 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 100 mm이며, 베어링은 건식 베어링 부시 방식을 채택하여 구조를 단순하게 유지합니다. 휠 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있어 차체와 트레드 간의 일체감이 있으며, 차체 재질은 플라스틱 열경화성 소재로 내열성 특성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 128 mm이므로, 장착 공간과 바닥면으로부터의 높이 여유를 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 정하중은 250 kg이며, 정지 상태에서 이 한계를 초과하지 않도록 관리해야 합니다. 동하중은 125 kg이며, 이 값은 4 km/h 속도 조건에서 적용되는 기준이므로, 해당 속도를 초과하는 운용 환경에서는 별도의 하중 검토가 필요합니다.
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴