메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha smart stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 스테인리스 스틸 하우징과 플라스틱 휠을 결합하여 이동성과 하중 지지 성능을 함께 확보하도록 설계되었습니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 볼트를 사용해 견고하게 체결할 수 있으며, 설치와 교체 작업이 비교적 간단합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 사양으로 제작되어 기계적 강도와 내구성을 높였고, 내부에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 부드럽고 안정적인 회전 동작을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm 규격으로 제작되었으며, 회전 부위에는 건식 베어링 부시가 채택되어 회전 마찰을 줄이는 역할을 합니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 일체감 있는 구조를 이루며, 휠 본체는 플라스틱 열경화성 및 내열성 재질로 제작되어 열 환경에서의 형상 안정성을 고려하였습니다. 제품의 전체 높이는 128 mm로, 설치 공간에 맞춰 적용할 수 있는 컴팩트한 치수를 갖추고 있습니다. 하중 사양으로는 정적 하중 250 kg을 지지할 수 있으며, 동적 하중은 속도 4 km/h 조건에서 125 kg까지 허용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8377BOG100P30-13
EAN
4031582494198
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
250 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.72 kg
제품명
Alpha smart stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
Fork 외형
슬림
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
182 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
91 mm
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
차축
너트로 고정
베어링
건식 베어링 부시
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 우수한 내식성을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 건식 베어링 부시로 구성되어 있고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 플라스틱 열경화성 재료로 제조되어 안정적인 주행 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 250kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 125kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg