메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템과 전문 청소 카트에 적용하도록 구성된 제품입니다. 방향 전환이 자유로운 회전 구조와 토탈락 기능을 함께 갖추어 정차 시 바퀴 회전과 방향 전환을 고정할 수 있습니다. 설치부는 직사각형 플레이트 형식으로, 카트 하부에 체결하기에 적합한 평판 구조를 가지며 체결 면적을 넓게 확보하여 설치 안정성을 높입니다. 하우징은 스테인리스 스틸 소재의 중형 구조로 제작되어 내식성과 내구성을 고려하였으며, 회전 운동을 지지하는 스위블 베어링은 볼 레이스 2회 구성으로 되어 있어 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 제공합니다. 휠은 지름 100 mm 규격이며, 휠 본체는 폴리프로필렌, 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 바닥 면과의 접촉 특성과 소재 경량성을 함께 고려하였습니다. 휠 베어링은 플레인 베어링 방식을 적용하였습니다. 전체 높이는 135 mm이며, 캐스터 장착 후 카트의 바닥 간격과 설치 높이를 산정할 때 이 값을 기준으로 활용하시기 바랍니다. 하중 사양으로 정적 하중은 160 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중은 80 kg이며, 이동 속도 3 km/h 조건에서 적용되는 값입니다. 설계 시 정지 시와 주행 시의 하중 조건을 구분하여 두 값을 모두 검토하시기 바라며, 속도 조건이 3 km/h를 초과할 경우에는 동적 하중 값이 달라질 수 있으므로 별도의 검증이 필요합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
7477PJO100P51
EAN
4031582350197
S4 자재 번호
990037638
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
60 mm
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
135 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.74 kg
제품명
Agila stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
50 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
75 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 중형
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
262 mm
오프셋
43.5 mm
회전 반경
131 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품