메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 대상 장비의 프레임이나 바닥판에 볼트 체결 방식으로 장착할 수 있으며, 설치 후 위치를 고정하는 방식이 명확해 유지보수 시에도 분해와 재조립이 용이합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 하중이 집중되는 회전부에서도 안정적인 방향 전환 성능을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항을 줄이고 원활한 주행을 지원합니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 제작되었고 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적을 억제하는 데 기여하며, 의료 시설이나 정밀 장비가 설치된 환경에서 활용하기에 적합합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 역시 전기 전도성 특성을 지니고 있어 트레드와 함께 전하 흐름을 고려한 구성으로 볼 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이며, 이는 장착 공간과 바닥면으로부터의 높이 여유를 설계할 때 반드시 고려해야 할 주요 치수입니다. 하중 사양으로 정하중은 200 kg이며, 이는 정지 상태에서 지지할 수 있는 최대 하중을 의미합니다. 동하중은 3 km/h 속도 조건에서 100 kg으로 규정되어 있으며, 이동 중에는 정지 시보다 허용 하중이 낮아지므로 설계 및 운용 시 두 값을 구분하여 적용해야 합니다. 따라서 캐스터 개수와 배치를 결정할 때는 장비의 총중량과 이동 속도를 함께 검토하여 안전 계수를 확보하는 것이 바람직합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5077YGP100P30-10
EAN
4031582354126
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
139 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
30 mm
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Galea
5070YGP100P30-10

Galea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 직경 100mm로 설계되었고, 휠 본체는 전기 전도성 폴리프로필렌 소재를 사용하여 정전기 방지 기능을 제공하며, 트레드는 전기 전도성 열가소성 고무로 구성되어 우수한 접지력과 내마모성을 확보합니다. 휠에는 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 주행감을 실현합니다. 전체 높이는 139mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea
5071YGP100P30-10

Galea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등 다양한 용도에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있어 대상 장비의 프레임이나 베이스에 볼트를 이용해 체결하는 방식으로 장착합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 방향 전환을 원활하게 하기 위해 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 있습니다. 이 구조는 회전부의 하중을 두 개의 볼 레이스로 분산하여 방향 전환 시 안정적인 움직임을 유지하는 데 기여합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 회전 마찰을 줄이기 위해 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 트레드는 열가소성 고무 소재로 전기 전도성을 갖추고 있고, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 역시 전기 전도성을 갖추고 있어 전기 전도성이 요구되는 환경의 사양 검토 시 참고할 수 있습니다. 제품의 전체 높이는 139 mm이므로, 장비의 설치 공간과 지상고 요구사항을 검토할 때 이 치수를 기준으로 계획해야 합니다. 하중 사양으로 정적 하중은 200 kg이며, 동적 하중은 3 km/h의 주행 속도 조건에서 100 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 정지 상태의 최대 하중과 주행 상태의 허용 하중을 구분하여 적용해야 하며, 동적 조건에서는 규정된 하중 한도를 초과하지 않도록 설계 및 운용 관리가 필요합니다.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg