메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 자동차 OEM, 콜드체인 및 식자재 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 제품을 설치 구조물에 고정하는 기준 부품 역할을 합니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작을 안정적으로 지지하며, 재질은 강판 및 무거움 등급으로 제작되어 구조적 강성과 내구성을 확보합니다. 휠은 직경 100 mm이며, 플레인 베어링을 적용하여 회전부의 마찰 특성을 관리합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 바닥 면과의 일관된 접촉 특성을 제공하며, 휠 차체의 재질은 폴리아미드입니다. 제품의 전체 높이는 128 mm이므로 설치 공간과 높이 간섭 여부를 설계 단계에서 반드시 확인하시기 바랍니다. 하중 사양으로 정하중은 400 kg이며, 동하중은 4 km/h 속도 조건에서 200 kg입니다. 따라서 실제 운용 시에는 주행 속도와 동적 하중 조건을 고려하여 적용 범위를 설정해야 하며, 정하중 한계를 초과하는 조건에서의 사용은 피해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3477UOH100P62
EAN
4031582306019
S4 자재 번호
990001413
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
75 mm
4km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.93 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
80 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
246 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
123 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
36 mm
직경
100 mm
차체 너비
36 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Alpha
3470UOH100P62

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 200kg(4km/h 속도 기준), 정적 하중 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Alpha
3478UOH100P62

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링을 채용하고 있으며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg