메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg이며, 정적 하중 용량은 250kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3477UOH100P30-13
EAN
4031582306002
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
적재 용량 정적
250 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.98 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
242 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
121 mm
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
36 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

Basetech 캐스터용 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 폴리프로필렌 소재로 제작된 산업용 바퀴입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되어 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일체형 구조를 이루고 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 320kg, 동적 하중 160kg(속도 4km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 컴팩트한 설계와 우수한 내구성으로 중량물 운반용 캐스터에 최적화된 제품입니다.

100 mm
중하중
100 mm
중하중
제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Alpha
3470UOH100P30-13

Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 125kg(속도 4km/h), 정적 하중 250kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

100 mm
경하중
128 mm
100 mm
경하중
128 mm