메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 주행성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 75kg, 정하중 150kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3477PIR100P30-13
EAN
4031582305333
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.11 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
242 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
121 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 검은색 고무 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 35mm입니다. 허브 길이는 44.4mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도에 적합합니다.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 100 mm
Alpha
3470PIR100P30-13

Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅으로 설치되며, 강판 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm 직경의 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 비표시 트레드 재질을 갖추고 있으며, 롤러 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 75kg입니다. Alpha 회전 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg