토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
EAN:
4031582342352
제품 번호:
2477DYK100R07-Ø31-35
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 Agila는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품으로, 안정적인 고정과 정...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 Agila는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품으로, 안정적인 고정과 정밀한 이동 성능을 동시에 요구하는 환경에서 활용할 수 있습니다. 피팅은 합성 팽창기, 원형 타입으로 구성되어 있으며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 반드시 표시해 주시기 바랍니다. 하우징은 강판, 중 등급 소재로 제작되어 구조적 강성과 내구성을 확보하였으며, 회전 기구에는 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 방향 전환 시 하중이 고르게 분산되고 원활한 회전이 이루어지도록 설계되었습니다. 휠은 직경 100mm 규격이며 콘 볼 베어링이 적용되어 정지 및 이동 상태에서 하중을 안정적으로 지지합니다. 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 구성되어 바닥면 마모에 대한 저항성이 우수하며, 전기 전도성을 갖추고 있어 정전기 축적을 억제하는 용도로 사용할 수 있습니다. 캐스터 본체는 강판 소재로 제작됩니다. 치수 측면에서 전체 높이는 138mm이며, 설치 공간과 바닥 간격을 설계 단계에서 반드시 확인하시기 바랍니다. 하중 사양으로 정하중 용량은 160kg이며, 정지 상태에서 지지 가능한 최대 하중을 의미합니다. 동하중 용량은 속도 3km/h 기준 80kg으로, 이동 중 허용되는 하중을 나타내므로 실제 운용 조건에 맞추어 두 값을 구분하여 검토하시기 바랍니다. 특히 다수의 캐스터를 함께 사용하는 경우 전체 하중을 캐스터 수로 나누어 개별 하중이 정격 용량을 초과하지 않도록 설계에 반영하는 것을 권장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전